Accessoires de contacteurs, Poche à bulbe
060L354066
Désignation du modèle: Poche du capteur, Utilisé pour produits: KPS; CAS, Longueur de poche du capteur min. [mm]: 85, Type racc. entrée press.: M, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
060L354066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Poche du capteur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du raccord d'entrée pression [mm] | 27 x 2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Entrée press. int./ext. | Externe |
| Groupe de produits | Accessoires de contacteurs |
| Longueur de poche du capteur min. [in] | 3 1/3 in |
| Longueur de poche du capteur min. [mm] | 85 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur raccord poche de capteur [mm] | 30 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Matériau du doigt de gant de sonde | Acier inoxydable |
| Nom du produit | Poche à bulbe |
| Ø poche capteur intérieur [mm] | 13.5 mm |
| Ø poche sonde externe [mm] | 15.0 mm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. entrée press. std | ISO 261 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type racc. entrée press. | M |
| Utilisé pour produits | CASKPS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.095 Kilogram |
| Poids Net | 0.093 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |