Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

Accessoires de contacteurs, RACCORD ADAPTATEUR G3/8 X 1/4-18NPT

060B030266

Désignation du modèle: Tubulure, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Conn. pression de sortie std.ANSI/ASME B1.20.1
Désignation du modèleTubulure
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]3/8
Diamètre du raccord de sortie pression [in]1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Entrée press. int./ext.Female
Groupe de produitsAccessoires de contacteurs
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionRACCORD ADAPTATEUR G3/8 X 1/4-18NPT
Nom du produitTéton
Notes de raccordBidirectionnel
Pièces inclues1 x rondelle aluminium
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. entrée press. stdISO 228-1
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type racc. entrée press.G
Type racc. sortie press.NPT
Utilisé pour produitsRT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.045 Kilogram
Poids Net0.043 Kilogram
Volume0.031 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer