Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Accessoires de contacteurs

060-001166

Désignation du modèle: Tube capillaire, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleTube capillaire
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du raccord d'entrée pression [in]1/4 in
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Entrée press. int./ext.Female
Groupe de produitsAccessoires de contacteurs
Longueur du tube capilaire27.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]700 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Caractéristique
Valeur
Matériau du tube capillaireCuivre
Nom du produitTube capillaire
Notes de raccordEmbout de 25mm
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessoire
Type racc. entrée press.Signal
Utilisé pour produitsKPMPRT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.08 Kilogram
Poids Net0.075 Kilogram
Volume0.138 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm