Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B510466

Pressostat, MBC 5100

061B510466

Plage de pression de régulation: 16 - 160, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Autre documentation RoHSSaudi Arabia RoHS
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]30.00 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]15.00 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionPiston
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINARMRSUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]160.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]16.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]16.00 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]1200.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]600.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]8700 psig
Pression de test max. [bar] Pe600.0 bar
Pression de test max. [psig]8702.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec bride
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Réglages d'usine [MPa]12.000 MPa
Signal d'alarmeEn hausse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés5251-1DB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.317 Kilogram
Poids Net0.267 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423217144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm