Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B510166

Plage de pression de régulation: 25 - 250, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]40.00 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]20.00 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionPiston
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINARMRSUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100-5451-1CB04
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]250.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]25.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]25.00 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]2.50 MPa
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]1200.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]600.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]8700 psig
Pression de test max. [bar] Pe600.0 bar
Pression de test max. [psig]8702.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés5451-1CB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.306 Kilogram
Poids Net0.256 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423212750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm