Pressostat, MBC 5000
061B502266
Plage de pression de régulation: 40 - 400, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 600
061B502266
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel à la plage de réglage max. [bar] | 50.00 bar |
| Différentiel à la plage de réglage min. [bar] | 20.00 bar |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Piston |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS Chine |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MBC 5000-5651-1CB04 |
| Nº de dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 400.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 40.00 bar |
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 40.00 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 4.00 MPa |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 1200.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 600.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 8700 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 600.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 8702.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réarmement | Auto |
| Réglages d'usine [MPa] | 27.000 MPa |
| Signal d'alarme | En hausse |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Spécifications clés | 5651-1CB04 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 11 |
| Taux de contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Type de produit | MBC 5000 |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.306 Kilogram |
| Poids Net | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423294145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |