Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B110066

Plage de pression de régulation: 5 - 20, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 150

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteMarine
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]2.50 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]1.00 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionmembranne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)139
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100-3231-2CB04/ 5 - 20 bar Pe
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]20.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]5.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]2.00 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]300.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]150.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2175 psig
Pression de test max. [bar] Pe150.0 bar
Pression de test max. [psig]2176.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés3231-2CB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesM20
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG
Width (EF000008)48

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.326 Kilogram
Poids Net0.276 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423084944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm