Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B025566

Plage de pression de régulation: -0.2 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBC 5000 / MBC 5100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]0.45 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]0.30 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChineTYSK
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Plage de régulation [bar] Pe [max.]4.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]0.40 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]30.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]15.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]220 psig
Pression de test max. [bar] Pe15.0 bar
Pression de test max. [psig]218.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. de pressionAvec bride
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Signal d'alarmeà la baisse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés1211-1DB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.296 Kilogram
Poids Net0.246 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424062811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm