Pressostat, KPS45
060-413066
Plage de pression de régulation: 4 - 40, Différentiel [bar]: 2.2 - 11, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KPS
060-413066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Différentiel [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Différentiel [psi] [max.] | 156.00 psi |
| Différentiel [psi] [min.] | 32.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | membranne |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Fonction du contact | SPDT or |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChineTYSKUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPS 45 PRESS. 4-40 B 1/4´´INT |
| Nº de dossier SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nom de l'approbation UL | E73170 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KPS Pressure Switch |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 40.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [MPa] Pe [max.] | 4.00 MPa |
| Plage de régulation [MPa] Pe [min.] | 0.40 MPa |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 580.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 240.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 120.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 1740 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 180.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 2611.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 060-410666 |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Réglages d'usine [MPa] | 1.200 MPa |
| Réglages d'usine [psig] | 177.0 psig |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Signal d'alarme | à la baisse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Type de produit | KPS45 |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.188 Kilogram |
| Poids Net | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |