Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Pressostat, KPS47

060-312266

Plage de pression de régulation: 6 - 60, Différentiel [bar]: 3.5 - 17, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]17.00 bar
Différentiel [bar] [min.]3.50 bar
Différentiel [psi] [max.]247.00 psi
Différentiel [psi] [min.]51.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionmembranne
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPS 47 PRESS. 6-60 B 1/4´´INT
Nº de dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nom de l'approbation ULE73170
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKPS Pressure Switch
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]60.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]6.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]870.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]87.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]240.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]120.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]1740 psig
Pression de test max. [bar] Pe180.0 bar
Pression de test max. [psig]2611.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactLR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Type de produitKPS47
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.24 Kilogram
Poids Net1.125 Kilogram
Volume2.518 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423146956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm