Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

Pressostat, KPI35

060-543166

Différentiel [bar]: 0.6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP55, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KP / KPI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]0.60 bar
Différentiel [psi]9.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Chinec UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP55
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]18.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]261 psig
Pression de test max. [bar] Pe18.0 bar
Pression de test max. [psig]261.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Réglages d'usine [MPa]0.400 MPa
Réglages d'usine [psig]58.0 psig
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Signal d'alarmeà la baisse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Type de produitKPI35
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.489 Kilogram
Poids Net0.455 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm