Pressostat, KP34
060-214866
Plage de pression de régulation: 0.14 - 1.07, Différentiel [bar]: 0.21, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 4
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: KP / KPI
Remplacement recommandé: 060-214891
060-214866
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] | 0.21 bar |
| Différentiel [psi] | 3.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-18 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinec UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024MH27572 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 1.07 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 15.00 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 2.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 4.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 58 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 6.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 87.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccord de pression standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Réarmement | Manuel max. |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | NPSM 1/2 - 14 |
| Taux de contact | 120VCA, 16FLA, 96FRA, régime de fonctionnement asservi 3Arésistant 16 A, monophasé240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)résistant 8 A, monophasé |
| Type de produit | KP34 |
| Type de raccord de pression | NPT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.543 Kilogram |
| Poids Net | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |