Danfoss logo
KP / KPI-product-category

KP / KPI

Les pressostats et thermostats KP et KPI sont utilisés dans les systèmes de contrôle, de surveillance et d'alarme d'une grande variété d'applications industrielles.

Les pressostats KP sont principalement utilisés pour les fluides gazeux, tandis que les pressostats KPI conviennent davantage aux fluides liquides et gazeux. Ces produits sont disponibles en boîtier IP30 et IP55.

La gamme de pressostats KP comprend des pressostats et des limiteurs spécialement conçus pour les chaudières à vapeur et autres applications de chauffage.
​​​​​
Pour la commande et la protection de la pompe à eau (marche à sec), le pressostat double KP44 est adapté et assure une durée de vie prolongée de la pompe.

Features and benefits

  • Large plage de réglages
  • Résistant aux chocs et aux impacts
  • Les contacts électriques à action brusque minimisent les vibrations, les rebonds et l'usure, et garantissent une fiabilité électrique et mécanique à long terme
  • Dimensions réduites – gain de place et installation facile dans les panneaux
  • Le raccordement électrique en façade facilite le montage en rack et permet également un gain de place
  • Convient au courant alternatif et au courant continu
  • Les pressostats et thermostats simples sont équipés d'un système de contact unipolaire à deux directions (SPDT)
  • Pour l'eau déminéralisée, il existe des modèles KP spécifiques dont les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (AISI 316L). Ils conviennent aux liquides et aux gaz (KPI)
  • La fonction de déclenchement manuel permet de vérifier les connexions électriques sans aucun outil ni modification de pression dans l'application
  • Versions avec réinitialisation automatique et manuelle disponibles