Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostat, CS

031E023766

Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP55, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]2.00 bar
Dim. du raccord de pression1/2
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
Equip.Soupape de décharge 1/4"
Fonction du contactTPST
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEEACLVDRoHSTYSKUA
Indice de protectionIP55
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionCS PRESSOSTAT 4-12 B IP55 G1/2
Nº de dossier SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPCS Pressure Switch
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]12.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]174 psig
Pression de test max. [bar] Pe20.0 bar
Pression de test max. [psig]290.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 16
Taux de contactAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Type de produitCS
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.542 Kilogram
Poids Net0.438 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm