CS
Les pressostats de la gamme CS disposent d'un contact manométrique tripolaire intégré. La position du contact dépend de la pression dans le connecteur, du réglage de la plage et du différentiel réglable. Les pressostats disposent d’un interrupteur manuel pour bloquer le système de contact en position ouverte indépendamment de la pression dans le système. Les pressostats équipés de soupape de décharge servent dans les systèmes d'air comprimé où une décharge de la pression sur le piston du compresseur est nécessaire avant le démarrage. Le pressostat CS est conçu pour le démarrage et l'arrêt automatique de compresseurs à air et de pompes à eau pressurisée.
Features and benefits
- Plages de pression 2 – 20 bar
- Raccord de pression G 1⁄2 ou G 1⁄4
- Contact tripolaire (TPST) en standard également disponible en tant qu'accessoire
- Différentiel réglable
- Soupape de décharge (accessoire)
- Interrupteur manuel pour bloquer le système de contact
- Boîtier IP 43 ou IP 55
- Modèles spéciaux avec raccord de pression en polyacétal adaptés aux applications avec eau potable