Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressostat, BCP4

017B0114

Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 1 - 2.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
CatégorieIV
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge de contact typeA
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]2.50 bar
Différentiel [bar] [min.]1.00 bar
Différentiel [psi] [max.]36.30 psi
Différentiel [psi] [min.]14.50 psi
Dim. du raccord de pression1/2
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBCP 4 PRESS. 1/10BAR G1/2 r�arm. AUTO
Nº de dossier SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPBCP
Plage de régulation [bar] Pe [max.]10.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]1.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]145.04 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]14.50 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]37.5 bar
Pression d’utilisation max. [bar]25.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]360 psig
Pression de test max. [bar] Pe27.5 bar
Pression de test max. [psig]399.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803
RéarmementAuto
Renseignements complémentairesStainless steel bellowsStainless steel connector
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Type de produitBCP4
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.65 Kilogram
Poids Net0.481 Kilogram
Volume1.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm