Pressostat différentiel, MBC 5180
061B128266
Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45
061B128266
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériques |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 137 |
| Description du produit | Pressostat différentiel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Height (EF000040) | 76 |
| Homologation | RoHS ChineKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Nº de dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nom du produit | Pressostat différentiel |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 30 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 435 psig |
| Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | 14 °F |
| Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.50 MPa |
| Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 72.5 psi |
| Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 90.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 68.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 986.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rac. de pression | Avec bride |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
| Réarmement | Auto |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
| Spécifications clés | 2031-3DB04 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 9 |
| Taux de contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Temporisation du relais [s] | 0 s |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Type de produit | MBC 5180 |
| Type de raccord de pression | G |
| Width (EF000008) | 95 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.397 Kilogram |
| Poids Net | 0.277 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |