Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Transmetteur de pression, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Demande de surveillance de défautNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
MembraneNo
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]51.71 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]750.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]120 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-20 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]248 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-4 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision à la température de référence ±PE [%]0.50 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]960.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]13924 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique064G1136
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardISO 11926
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 8250-6816-C2BD08-4
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]1.00 % RH
TEB dans HTR ±PE [%]0.20 % RH
TEB dans LTR ±PE [%]1.00 % RH
Température de référence [°C]25 °C
Température de référence [°F]77 °F
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 8250
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.06 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916