Transmetteur de pression, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi
064G4001
Racc. Élect.: AMP Econoseal, J-series, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression
064G4001
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Intégré |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| Demande de surveillance de défaut | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Écart thermique HTR ±PE/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Écart thermique LTR ±PE/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I |
| Membrane | No |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 250.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 3625.94 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 105 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 221 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -4 °F |
| Précision à la température de référence ±PE [%] | 0.50 % RH |
| Précision, max. +/- PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 1400.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 20305 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 064G1065 |
| Racc. Élect. | AMP Econoseal, J-series |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Sortie positive | Broche3 |
| Spécifications clés | MBS 8250-3416-A2GB04-1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 1.00 % RH |
| Température de référence [°C] | 25 °C |
| Température de référence [°F] | 77 °F |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | MBS 8250 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.063 Kilogram |
| Poids Net | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.13 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423268177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |