Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Transmetteur de pression, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1125

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Demande de surveillance de défautNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Écart thermique HTR ±PE/10 K [%]0.65 % RH
Écart thermique LTR ±PE/10 K [%]0.65 % RH
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCEcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
MembraneNo
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.04 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]70 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-10 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]158 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]14 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]105 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]221 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]60.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]870 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsEN 60947-5-2
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 8200-2011-C1GB04-1
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
TEB dans CTR ±PE [%]1.00 % RH
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 8200
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.07 Kilogram
Poids Net0.063 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428833806
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens