Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - with 2 m screened cable

Transmetteur de pression, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6680

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1900-2011-A3GB04-2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveRouge
Câble79.00 in
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâble blindé
communNoir
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Demande de surveillance de défautNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCEcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A3GB04-2
MembraneNo
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.04 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]80 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]176 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Précision à la température de référence ±PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]75.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1088 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Câble
Raccord de pression HEX [mm]24.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 1900-2011-A3GB04-2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques3 fils
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Température de référence [°C]20 °C
Température de référence [°F]68 °F
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 1900
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.2 Kilogram
Poids Net0.159 Kilogram
Volume1.311 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428921398
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens