Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, NPT 1/4-18

Transmetteur de pression, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6545

Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MBS 1900-2011-A1AC04-0
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Remplacement recommandé: 060G1136

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
Demande de surveillance de défautNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-18
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCEcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AC04-0
MembraneNo
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.04 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]80 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]176 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Précision à la température de référence ±PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]75.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1088 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]24.0 mm
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 1900-2011-A1AC04-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Température de référence [°C]20 °C
Température de référence [°F]68 °F
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 1900
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.09 Kilogram
Poids Net0.069 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.238 Liter
EAN/UPC5702423281299