MBS 33
Les transmetteurs de pression standard MBS 33 sont conçus pour la plupart des applications industrielles et permettent d’obtenir des mesures de pression fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.
Le programme de transmetteurs de pression englobe différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative et des plages de pression entre 0-1 et 0-600 bar, ainsi qu’une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI, et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.
Features and benefits
- Conçus pour fonctionner dans les environnements industriels difficiles
- Marquage CE : protection CEM conformément à la directive de l’UE
- Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable (AISI 316L)
- Compensation entièrement numérique
- Signaux de sortie
- Large gamme de raccords de pression
- Raccordements électriques: prise ou câble
- Pour fonctionnement en environnements explosifs ATEX zone 2
- Homologation UL