Transmetteur de pression, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi
064G6678
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression
064G6678
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Rouge |
| Câble | 79.00 in |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Câble blindé |
| commun | Noir |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Demande de surveillance de défaut | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CEcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 2.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Membrane | No |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.50 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 232.06 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 176 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 176 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
| Précision à la température de référence ±PE [%] | 1.00 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 1.0 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 75.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 1088 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | A |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccord de pression HEX [mm] | 24.0 mm |
| Raccord de pression standard | EN 837 |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 fils |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 3.00 % RH |
| Température de référence [°C] | 20 °C |
| Température de référence [°F] | 68 °F |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | MBS 1900 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.224 Kilogram |
| Poids Net | 0.179 Kilogram |
| Volume | 1.25 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |