Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Transmetteur de pression, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6625

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1900-2016-C2GB04-2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Demande de surveillance de défautNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCEcURus
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionMBS 1900-2016-C2GB04
MembraneNo
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]145.04 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]80 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]176 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Précision à la température de référence ±PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]75.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1088 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]24.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Sécurité intrinsèqueNo
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche3
Spécifications clésMBS 1900-2016-C2GB04-2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Température de référence [°C]20 °C
Température de référence [°F]68 °F
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 1900
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.047 Kilogram
Poids Net0.041 Kilogram
Volume0.104 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423301539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens