Transmetteur de pression, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | Broche3 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur du connecteur électrique | black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-A |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Matériau du boîtier | 304L |
| Matériau en contact avec le fluide | 316L |
| Niveau de clipage bas | 3.80 |
| Niveau de clipage haut | 20.50 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 145.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psi] | 580 psi |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 075G1210 |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 1179-2 |
| Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| TEB dans CTR ±PE [%] | 2.00 % RH |
| Temps de réponse max. [ms] | 2 ms |
| Type de produit | DST P146 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |