Accessoires, capteurs
084Z4379
Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 45
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour transmetteurs de pression
084Z4379
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Adaptateur G 1/4A Pg 11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires, capteurs |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Nom du produit | Tubulure de soudage |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | N/A |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.033 Kilogram |
| Poids Net | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.044 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |