Accessoires, capteurs, Câble
073G0148
Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 40
073G0148
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 12.00 in |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Fils [pcs] | 6 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires, capteurs |
| Longueur du câble [m] | 0.305 m |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Nom du produit | Câble |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pièces inclues | Cable with plug 0,305 m I/40 |
| Plage de température du câble [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température du câble [°C] [Min.] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Mini Mate-N-Lok |
| Taille des raccords électriques | 6 pin |
| Type de câble | Multi conductor |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | DST G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 24 Gram |
| Poids Net | 23 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |