Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Accessoires, capteurs, Câble

061H5198

Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsAccessoires, capteurs
HomologationCE
Indice de protectionIP66
Longueur du câble [m]4.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCABLE NSK PP18 4.0M IP50
Nom du produitCâble
Pièces incluesRound packard w. 4,0 m cable
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Signal SortieNONE
Spécifications clésNSK-PP18
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour produitsAll pressure products

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.11 Kilogram
Poids Net0.097 Kilogram
Volume0.201 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens