Accessoires, produit auxiliaire, MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Groupe de produits | Accessoires, produit auxiliaire |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
| Nom du produit | Accessory |
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] | 40 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] | 0 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | 10 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | 50 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Type de produit | MBV 3000 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.197 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162429181 |