Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7001

Vanne de test, MBV 5000

061B7056

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Plage press.(Pi): 0 - 60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
Fonction testSéparé
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Material DescriptionMBV 5000-2211 INOX
MiniMess inclusOui
Nom du produitVanne de test
Nombre d'entrées [pc]2 Qté
Nombre de sorties [pc]2 Qté
Plage de pression (Pi) [bar] [max.]60 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.]0 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.]60 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.]0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccord fileté de pression standardISO 228-1
Renseignements complémentairesSS standard size, expander
Sortie type de conn.Bride
Spécifications clésMBV5000-2211S
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord de test16 x 2
Type de produitMBV 5000
Type de raccord de pressionG
Type du raccord de testM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.054 Kilogram
Poids Net1.95 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.13 Liter
EAN/UPC5715162474693