Vanne de test, MBV 5000
061B7049
Type de raccord de pression: Bride, Plage press.(Pi): 0 - 120
061B7049
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Fonction test | Séparé |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | EACRoHSUA |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/15 |
| Nº de dossier SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Nom du produit | Vanne de test |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MBV 1000-5000 |
| Nombre d'entrées [pc] | 1 Qté |
| Nombre de sorties [pc] | 1 Qté |
| Plage de pression (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Plage de pression (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] | 180 bar |
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] | 0 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sortie type de conn. | Bride |
| Spécifications clés | MBV5000-111X |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccord de test | 16 x 2 |
| Type de produit | MBV 5000 |
| Type de raccord de pression | Bride |
| Type du raccord de test | M |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.423 Kilogram |
| Poids Net | 0.36 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |