Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7048

Vanne de test, MBV 5000

061B7048

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Plage press.(Pi): 0 - 120
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour transmetteurs de pression, Pièces de rechange et accessoires pour contacteurs

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standard de filetage TestISO 228-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Fonction testCommun
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Info. sur le raccord de testConnecteur d'orifice
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/12
Nom du produitVanne de test
Nombre d'entrées [pc]1 Qté
Nombre de sorties [pc]3 Qté
Plage de pression (Pi) [bar] [max.]120 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.]0 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.]180 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.]0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccord fileté de pression standardISO 228-1
Sortie type de conn.Bride
Spécifications clésMBV5000-3301
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord de test1/4
Test de pression Male / FemmelleFemelle
Type de produitMBV 5000
Type de raccord de pressionG
Type du raccord de testG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.071 Kilogram
Poids Net0.871 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.731 Liter
EAN/UPC5702423272952