Vanne de test, MBV 5000
061B7047
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Plage press.(Pi): 0 - 120
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour transmetteurs de pression, Pièces de rechange et accessoires pour contacteurs
061B7047
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard de filetage Test | ISO 228-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Fonction test | Commun |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Info. sur le raccord de test | Connecteur d'orifice |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Nom du produit | Vanne de test |
| Nombre d'entrées [pc] | 1 Qté |
| Nombre de sorties [pc] | 5 Qté |
| Plage de pression (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Plage de pression (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] | 180 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] | 0 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Raccord fileté de pression standard | ISO 228-1 |
| Sortie type de conn. | Bride |
| Spécifications clés | MBV5000-3501 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccord de test | 1/4 |
| Test de pression Male / Femmelle | Femelle |
| Type de produit | MBV 5000 |
| Type de raccord de pression | G |
| Type du raccord de test | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.792 Kilogram |
| Poids Net | 1.562 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |