Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7003

Vanne de test, MBV 5000

061B7003

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Plage press.(Pi): 0 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction testSéparé
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
Height (EF000040)128
HomologationEACRoHSUA
Material DescriptionMBV 5000 - 1411
MiniMess inclusOui
Nº de dossier SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nom du produitVanne de test
Nom du produit dans le dossier SCIPMBV 1000-5000
Nombre d'entrées [pc]4 Qté
Nombre de sorties [pc]4 Qté
Plage de pression (Pi) [bar] [max.]120 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.]0 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.]180 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.]0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.]120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccord fileté de pression standardISO 228-1
Sortie type de conn.Bride
Spécifications clésMBV5000-1411
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord de test16 x 2
Type de produitMBV 5000
Type de raccord de pressionG
Type du raccord de testM
Vibration-amortissementNo
Width (EF000008)128

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.773 Kilogram
Poids Net1.543 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423059249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm