Vanne d'isolement, MBV 2000
061B6019
Pression d’utilisation max. [bar]: 600, Type de conn. Int.: M
061B6019
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Conn. Int. Std. | DIN 3852 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. Rac. ext. | 14 x 1.5 |
| Dim. raccord Int. | 12 x 1.5 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Ext. Type de conn. | M |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Nom du produit | Vanne d'isolement |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 200 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 382 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 1500.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 600.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 8702.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spécifications clés | MBV2000-XXX |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de conn. Int. | M |
| Type de produit | MBV 2000 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |