Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Vanne d'isolement, MBV 2000

061B6013

Pression d’utilisation max. [bar]: 600, Type de conn. Int.: M

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Conn. Int. Std.ISO 6149-1
Cote sur plat24 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. Rac. ext.9/16-18
Dim. raccord Int.14 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)60 Qté
Ext. Type de conn.UNF
External connection standardSAE J514
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne d'isolement
Plage de température ambiante [°C] [Max.]200 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]382 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-4 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]1500.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]600.0 bar
Pression de test max. [psig]8702.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rac. Ext. Male / FemelleMâle
Spécifications clésMBV2000-XX1
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de conn. Int.M
Type de produitMBV 2000

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.068 Kilogram
Poids Net0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm