Transmetteur de pression, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
078G6014
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Transmetteurs de pression, Transmetteurs de pression
078G6014
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche2 |
| Bitrate en kBit/s | 125 |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | PBT |
| commun | Broche3 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 9/16-18 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| ID nœud | 1 |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| PE, enveloppe | Pin 1 |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 400.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 5800.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -104 °F |
| Précision TEB [-25-80°C] ±PE | 1.5 % RH |
| Précision TEB [-40-80°C] ±PE | 2.5 % RH |
| Précision TEB [0-80°C] ±PE | 1.0 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 4000.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 58000 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 800.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 11603 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | SAE 6 |
| Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
| Signal Sortie | CAN-open |
| Spécifications clés | DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Taille des raccords électriques | 5 broches |
| Temps de démarrage [ms] | 40 ms |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | DST P92C |
| Type de raccord de pression | UNF |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.057 Kilogram |
| Poids Net | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428047326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |