Transmetteur de pression, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5081
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Spécifications clés: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
063G5081
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | PIN3: PNO NO SWITCH 25 BAR |
| commun | Broche1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 12 x 1.5 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Au |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 250.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 2500.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 36250 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 750.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 10800 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 063G2081 |
| Racc. Élect. | Deutsch |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | ISO 6149-2 |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Signal de sortie [V] [Max.] | 4.5000 V |
| Signal de sortie [V] [Min.] | 0.5000 V |
| Signal Sortie | Voltage |
| Sortie positive | Broche4 |
| Spécifications clés | MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | MEP 2250 |
| Type de raccord de pression | M |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.07 Kilogram |
| Poids Net | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516730 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |