Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Transmetteur de pression, MEP 2250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362 psi

063G4842

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 9/16-18, Spécifications clés: MEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesPIN3:CODE3:LOW TO HIGH:7 BAR
communBroche1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression9/16-18
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11 IP
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]25.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]362.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]800.0 bar
Pression d’éclatement [psig]11600 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]120.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]1740 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G1842
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926/2
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]4.5000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.5000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche4
Spécifications clésMEP 2250-24-3-007-C-1-0-C3FD11
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMEP 2250
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.073 Kilogram
Poids Net0.057 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428867986
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens