Transmetteur de pression, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | BrocheA |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
| commun | BrocheB |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4-18 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Sn |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 60.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 870.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 1400.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 20000 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 210.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 3000 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Deutsch |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Signal Sortie | Switch |
| Spécifications clés | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Taille des raccords électriques | 3 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | MEP 2650 |
| Type de raccord de pression | NPT |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |