Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Transmetteur de pression, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesOUTPUT 2: PIN 4
communBroche3
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]300.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]4350.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]4000.0 bar
Pression d’éclatement [psig]58000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]1200.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]17000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsEN 60947-5-2
Signal de sortie [V] [Max.]10.1000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.1000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche2
Spécifications clésMBS 1350-351B-C1GB04-2
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1350
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.06 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens