Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round Packard - 1/8-27 NPT

Transmetteur de pression, MBS 1200, 0 bar - 51.7 bar, 0 psi - 750 psi

063G2922

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/8-27, Spécifications clés: MBS 1200-681C-C2AC02

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/8-27
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1200-681C-C2AC02
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]51.70 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]750.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Pression d’éclatement [psig]20305 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [psig]3045 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Signal de sortie [V] [Max.]4.5000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.5000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésMBS 1200-681C-C2AC02
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1200
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut66 Gram
Poids Net56 Gram
Volume0.09 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255010852
Proposition 65No significant risk