Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

063G2393

Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 14 x 1.5, Spécifications clés: MBS 1250-2713-C4FA21

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche3
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche2
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression14 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2713-C4FA21
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialSn
Plage de pression [bar] [Max.]50.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]725.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]1400.0 bar
Pression d’éclatement [psig]20000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]210.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]3000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G5393
Racc. Élect.AMP SuperSeal
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardISO 9974-2
Raccords électriques standards1,5 SERIES
Signal de sortie [V] [Max.]5.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]1.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche1
Spécifications clésMBS 1250-2713-C4FA21
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1250
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.07 Kilogram
Poids Net0.048 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279900675
Proposition 65No significant risk