Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi
063G2176
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3711-C3GB04
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2176
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche2 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | Broche1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Au |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 500.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 7250.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d'éclatement [bar] | 4000.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 58000 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 2100.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 30000 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produit identique | 063G5176 |
| Rac. de pression | A |
| Racc. Élect. | Deutsch |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Raccords électriques standards | DT04 |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 1250-3711-C3GB04 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | MBS 1250 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.064 Kilogram |
| Poids Net | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955058 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |