Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2135

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: MBS 1250-3016-C3BD08-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression7/16-20
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3BD08-1
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]100.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]1450.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]2000.0 bar
Pression d’éclatement [psig]29000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]300.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]4300 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G5135
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardSAE J1926/2
Raccords électriques standardsDT04
Ratiométrique [V] [max.]4.500 V
Ratiométrique [V] [min.]0.500 V
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBroche4
Spécifications clésMBS 1250-3016-C3BD08-1
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1250
Type de raccord de pressionUNF
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.063 Kilogram
Poids Net0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428978941
Proposition 65No significant risk