Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G1972
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-2811-C1GB04
063G1972
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Broche1 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| commun | Broche2 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | C UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2811-C1GB04 |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Pin surface material | Au |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 60.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 870.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d'éclatement [bar] | 1400.0 bar |
| Pression d’éclatement [psig] | 20000 psig |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 210.0 bar |
| Pression de surcharge max. [psig] | 3000 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rac. de pression | A |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccord de pression HEX [mm] | 22.0 mm |
| Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
| Raccords électriques standards | EN 60947-5-2 |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 1250-2811-C1GB04 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Taille des raccords électriques | 4 broches |
| Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
| Type de produit | MBS 1250 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | Yes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.063 Kilogram |
| Poids Net | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899819 |
| Proposition 65 | No significant risk |