Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1858

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-2815-C3GB04

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2815-C3GB04
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]60.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]870.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]1400.0 bar
Pression d’éclatement [psig]20000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]210.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]3000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G4858
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Deutsch
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]10.0000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.0000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche4
Spécifications clésMBS 1250-2815-C3GB04
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1250
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.064 Kilogram
Poids Net0.051 Kilogram
Volume0.094 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428874601
Proposition 65No significant risk