Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1598

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/8-27, Spécifications clés: MBS 1250-2811-C1AC02

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche3
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/8-27
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)48 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C1AC02
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]60.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]870.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]212 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]1400.0 bar
Pression d’éclatement [psig]20000 psig
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]210.0 bar
Pression de surcharge max. [psig]3000 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique063G4598
Racc. Élect.M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standardsEN 60947-5-2
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 1250-2811-C1AC02
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]1 ms
Type de produitMBS 1250
Type de raccord de pressionNPT
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.056 Kilogram
Poids Net0.055 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423297962
Proposition 65No significant risk