Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Transmetteur de pression, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5025

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: DST P40M-3011-A1GB04-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Cable length (EF000536)0
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Electrical connection (EF003701)Other
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)100.00
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
Height (EF000040)96
HomologationCEDNV∙GLKRNKK
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB04-1
Max. overpressure (EF022533)150.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-100.00
Nº de dossier SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor DST P40I + M
Norme d’approbationE10,IACS 7
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Plage de pression [bar] [Max.]100.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]1450.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-15 °C
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]200.0 bar
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]150.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardISO 1179-2
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Readable (EF024476)FALSE
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P40M-3011-A1GB04-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitDST P40M
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo
Width (EF000008)48
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.122 Kilogram
Poids Net0.108 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162280270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm